Polystyreeni PS (polystyreeni) -holkkivalikoimaamme on saatavana valkoisena tai mustana ja eri kooissa. Ne tarjoavat hyvän lämpö- ja sähköeristyksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1306 € - 0,1771 € | 4727 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1306 € - 0,1771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1306 € - 0,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1318 € - 0,1771 € | 2781 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0824 € - 0,1356 € | 7190 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,071 € - 0,1148 € | 14295 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0981 € - 0,0981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0501 € - 0,0922 € | 500 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0792 € - 0,1281 € | 1496 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0792 € - 0,1281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0681 € - 0,0681 € | 2900 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0695 € - 0,0695 € | 22955 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0707 € - 0,0707 € | 300 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0769 € - 0,0769 € | 1783 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,0855 € | 8989 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,0869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0872 € - 0,0872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0681 € - 0,0681 € | 68898 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0695 € - 0,0695 € | 186 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0707 € - 0,0707 € | 33848 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.