Piilosaranat, joissa vasen- ja oikeakätinen käyttö on mahdollista. Sopii erinomaisesti koteloihin ja koneen suojuksiin. Saatavana eri tyyppejä joko sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä AISI 304.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Tapin pituus | Rungon materiaali | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7845 € - 0,7845 € | 250 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nailon
|
||||
289632002E | 4,6412 € - 8,1365 € | 433 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Teräs
|
|||
4,8603 € - 10,1779 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Väritön
|
Kuparipinnoite
|
2.028 in
51.5 mm
|
Teräs
|
||||
4,0936 € - 8,5965 € | 544 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Väritön
|
Kuparipinnoite
|
2.028 in
51.5 mm
|
Teräs
|
||||
5,9692 € - 12,5067 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Väritön
|
Kuparipinnoite
|
2.657 in
67.5 mm
|
Teräs
|
||||
2,5371 € - 2,819 € | 4 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Väritön
|
3.307 in
84.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||||
4,6412 € - 8,7115 € | 350 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Teräs
|
||||
1,3192 € - 2,7703 € | 1000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Väritön
|
Kuparipinnoite
|
0.394 in
10.0 mm
|
Teräs
|
||||
4,1452 € - 8,7049 € | 469 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Väritön
|
3.307 in
84.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||||
1,5694 € - 1,5694 € | 500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Teräs
|
||||
1,5694 € - 3,2958 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Kromi
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Teräs
|
||||
0,742 € - 1,4605 € | 1674 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Ei pinnoitetta
|
0.709 in
18.0 mm
|
Teräs
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa