Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2272 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,2272 € - 0,2793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,2036 € - 0,2671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,1711 € - 0,2243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
0,2775 € - 0,3644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.