Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit, spiraali

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,4512 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
12.0 mm
1,0952 € - 1,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
1,213 € - 1,3485 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
8.0 mm
1,3964 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG7
6.5 mm
2,9161 € - 3,2721 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
14.0 mm
1,4512 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
12.0 mm
1,7113 € - 1,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG9
8.0 mm
4,8192 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG21
18.0 mm
467396 2,1631 € - 2,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
18.0 mm
2,1631 € - 2,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
18.0 mm
2,081 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG11
10.0 mm
2,4096 € - 2,6697 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG13.5
12.0 mm
1,7113 € - 1,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG9
8.0 mm
4,8192 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG21
18.0 mm
2,4096 € - 2,6697 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG13.5
12.0 mm
1,0254 € - 1,139 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
8.0 mm
2,081 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG11
10.0 mm
1,0952 € - 1,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
1,0254 € - 1,139 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
8.0 mm
1,7113 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2
12.0 mm
  • / 2
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm PA Harmaa

467406

Hinta-alue
1,6155 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M12 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

467400

Hinta-alue
1,2157 € - 1,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

467414

Hinta-alue
1,3485 € - 1,213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3917390099
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

467374

Hinta-alue
1,5334 € - 1,3964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kaapeliläpiviennit PG16 Harmaa

467382

Hinta-alue
3,2721 € - 2,9161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm PA Musta

467392

Hinta-alue
1,6155 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Harmaa

467376

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

467384

Hinta-alue
5,3531 € - 4,8192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

467396

Hinta-alue
2,4096 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

467410

Hinta-alue
2,4096 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

467366

Hinta-alue
2,3137 € - 2,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kaapeliläpiviennit PG13.5 Musta

467368

Hinta-alue
2,6697 € - 2,4096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

467364

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

467372

Hinta-alue
5,3531 € - 4,8192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Harmaa

467380

Hinta-alue
2,6697 € - 2,4096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M16 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

467388

Hinta-alue
1,139 € - 1,0254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

467378

Hinta-alue
2,3137 € - 2,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M12 3.0 mm 6.5 mm PA Musta

467386

Hinta-alue
1,2157 € - 1,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M16 4.0 mm 8.0 mm PA Harmaa

467402

Hinta-alue
1,139 € - 1,0254 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Musta

467416

Hinta-alue
1,903 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6