Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|
1,7113 € - 1,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8192 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,4096 € - 2,6697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9161 € - 3,2721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,081 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0952 € - 1,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,0952 € - 1,2157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3964 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,213 € - 1,3485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4096 € - 2,6697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7113 € - 1,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3964 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
467396 | 2,1631 € - 2,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
2,9161 € - 3,2721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,4512 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4512 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,081 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,8192 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1631 € - 2,4096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0254 € - 1,139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.