Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - saranalliset lukkiutuvat

Varastossa

Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Kaikki
Yhteensopivat paneelin paksuudet Kaikki
Yhteensopiva kaapelin halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
HMCC-1-01 0,2332 € - 0,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 2067 Varastossa
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 687 Varastossa
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2332 € - 0,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 13320 Varastossa
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,3312 € 3000 Varastossa
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2332 € - 0,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 4500 Varastossa
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2687 € - 0,368 € 150 Varastossa
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 15.1 mm Nailon Väritön

HMCC-1-01

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike Ruuvi 16.0 mm Nailon Musta

HMCC-2-01BK

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
2067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike Ruuvi 12.0 mm Nailon Väritön

HMCC-4-01

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 15.1 mm Nailon Musta

HMCC-1-01BK

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike Ruuvi 16.0 mm Nailon Väritön

HMCC-2-01

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8
Kaapelikiinnike Ruuvi 20.9 mm Nailon Väritön

HMCC-3-19

Hinta-alue
0,368 € - 0,2687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 20.9 mm Nailon Musta

HMCC-3-01BK

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
13320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 12.0 mm Nailon Väritön

HMCC-4-19

Hinta-alue
0,3312 € - 0,2687 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 20.9 mm Nailon Väritön

HMCC-3-01

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 12.0 mm Nailon Musta

HMCC-4-01BK

Hinta-alue
0,32 € - 0,2332 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M3.5. M4
Kaapelikiinnike Ruuvi 15.1 mm Nailon Väritön

HMCC-1-19

Hinta-alue
0,368 € - 0,2687 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8