Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Maksimivoima | Putken pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,7884 € - 125,5558 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
61,769 € - 129,7149 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
63,7761 € - 63,7761 € | 20 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
42,4184 € - 47,1388 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
59,7884 € - 125,5558 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
46,6291 € - 108,8075 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
50,2313 € - 117,1817 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
61,769 € - 129,7149 € | 10 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
63,7761 € - 133,9299 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
68,0432 € - 68,0432 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
|||||||
73,732 € - 154,8372 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
|||||||
73,732 € - 154,8372 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
|||||||
71,9336 € - 71,9336 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
|||||||
52,0258 € - 121,3687 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
52,0258 € - 57,7946 € | 9 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
61,769 € - 129,7149 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
46,6291 € - 108,8075 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa