Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reunakiinnitys

Varastossa

Kaapeliläpivienneillä useita kaapeleita ja johtoja voidaan vetää läpi samalla kun ne suojataan teräviltä reunoilta. Pitää kaapelit siisteinä ja järjestyksessä. Saatavilla eri valmistusmateriaaleja, kuten UL94 V2 -luokiteltu väritön nailon 6/6, jonka jatkuva työlämpötila on 80 C, tai musta silikonikumi, jolla on 65 Shore A -kovuusluokitus ja 180 C:n jatkuva työlämpötila. Kaikki mitat viittaavat tuotteeseen asennettuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,3081 € - 0,3343 € 22565 Varastossa
0,4062 € - 0,438 € 142818 Varastossa
Reunan kannattimen läpivientikumi 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3081 €

Varastotasot
22565 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Vakio
    RMS
Kaapeliläpivientikumi 20.0 mm Silikonikumi

10340493

Hinta-alue
0,438 € - 0,4062 €

Varastotasot
142818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi