Valikko Haku

Kulmasuojat

Varastossa

Kulmasuojat peittävät terävät ja herkät kulmat täysin suojaten niitä vaurioilta kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Näitä suojia on tarjolla eri kulmatyyleillä: vakio, avoin, laajennettava, vaativan käytön ja 3-tiekulma.


Sarjanumero: SR1041

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus T L Väri t Materiaali Tyyppi Osta
0,0977 € - 0,1085 € 1548 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2998 € - 1,0487 € 13 Varastossa
22.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
2
0,0962 € - 0,4819 € 714 Varastossa
10.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1423 € - 0,6393 € 498 Varastossa
20.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1036 € - 0,1152 € 8331 Varastossa
35.0 mm
55.0 mm
Musta
15.0 mm
PP
5
0,1024 € - 0,512 € 2042 Varastossa
4.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,0994 € - 0,4969 € 304 Varastossa
12.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1437 € - 0,6475 € 3097 Varastossa
22.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2847 € - 0,7105 € 2957 Varastossa
1.2 mm
32.0 mm
Valkoinen
0.8 mm
LDPE
1
0,0892 € - 0,4449 € 911 Varastossa
6.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1291 € - 0,6462 € 10 Varastossa
15.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1779 € - 0,8022 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2039 € - 0,8187 € 2511 Varastossa
28.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,2272 € - 0,9132 € 248 Varastossa
40.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,4011 € - 1,3964 € 316 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
LDPE
4
0,2163 € - 0,2395 € 12510 Varastossa
40.0 mm
45.0 mm
Musta
PP
5
0,3121 € - 1,1377 € 5863 Varastossa
3.0 mm
45.0 mm
Valkoinen
2.0 mm
LDPE
1
0,0928 € - 0,4641 € 875 Varastossa
8.0 mm
45.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1369 € - 0,6859 € 9813 Varastossa
18.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
0,1793 € - 0,8118 € 395 Varastossa
25.0 mm
55.0 mm
Musta
LDPE
3
  • / 3
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

110834

Hinta-alue
0,1085 € - 0,0977 €

Varastotasot
1548 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

208101300003

Hinta-alue
1,0487 € - 0,2998 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE Musta

208101969903

Hinta-alue
0,4819 € - 0,0962 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 20.0 mm LDPE Musta

208102369903

Hinta-alue
0,6393 € - 0,1423 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 35.0 mm (PT)

112753

Hinta-alue
0,1152 € - 0,1036 €

Varastotasot
8331 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 4.0 mm LDPE Musta

208101469903

Hinta-alue
0,512 € - 0,1024 €

Varastotasot
2042 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

208102069903

Hinta-alue
0,4969 € - 0,0994 €

Varastotasot
304 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE Musta

208102469903

Hinta-alue
0,6475 € - 0,1437 €

Varastotasot
3097 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

208101100003

Hinta-alue
0,7105 € - 0,2847 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

208101669903

Hinta-alue
0,4449 € - 0,0892 €

Varastotasot
911 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

208102169903

Hinta-alue
0,6462 € - 0,1291 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE Musta

208102569903

Hinta-alue
0,8022 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 28.0 mm LDPE Musta

208102769903

Hinta-alue
0,8187 € - 0,2039 €

Varastotasot
2511 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 40.0 mm LDPE Musta

208103169903

Hinta-alue
0,9132 € - 0,2272 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE Valkoinen

208103560303

Hinta-alue
1,3964 € - 0,4011 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

112754

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2163 €

Varastotasot
12510 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

208101200003

Hinta-alue
1,1377 € - 0,3121 €

Varastotasot
5863 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

208101869903

Hinta-alue
0,4641 € - 0,0928 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

208102269903

Hinta-alue
0,6859 € - 0,1369 €

Varastotasot
9813 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

208102669903

Hinta-alue
0,8118 € - 0,1793 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4.0 mm (PT)

110833

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0929 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 38.0 mm LDPE Musta

208103069903

Hinta-alue
0,8871 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE Valkoinen

208103460303

Hinta-alue
1,2075 € - 0,3436 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

208103969903

Hinta-alue
0,9652 € - 0,386 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Tyyli
    Open Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE Valkoinen

463490

Hinta-alue
0,3723 € - 0,3545 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE Musta

208102969903

Hinta-alue
0,8625 € - 0,2149 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 20.0 mm LDPE Valkoinen

208103360303

Hinta-alue
0,7324 € - 0,1834 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 60.0 mm PP Musta

208103869911

Hinta-alue
0,7434 € - 0,2478 €

Varastotasot
2875 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 30.0 mm LDPE Musta

208102869903

Hinta-alue
0,8433 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

208103269903

Hinta-alue
0,9747 € - 0,2423 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 5 - Laajennettava 35.0 mm PP Musta

208103769911

Hinta-alue
0,3545 € - 0,118 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Tyyli
    Expandable Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 47.0 mm LDPE Musta

112752

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2094 €

Varastotasot
1568 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

12321

Hinta-alue
0,1274 € - 0,1274 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 4.0 mm LDPE Musta

112736

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0929 €

Varastotasot
19482 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 28.0 mm LDPE Musta

112747

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1711 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

51800

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Tyyli
    3 Way Corner Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 10.0 mm LDPE Musta

112739

Hinta-alue
0,1163 € - 0,1047 €

Varastotasot
6225 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 12.0 mm LDPE Musta

112740

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1163 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 30.0 mm LDPE Musta

112748

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1725 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 38.0 mm LDPE Musta

112750

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 3.0 mm LDPE Valkoinen

10277

Hinta-alue
0,2012 € - 0,2012 €

Varastotasot
3167 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Tyyli
    Standard Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 40.0 mm LDPE Musta

112751

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1985 €

Varastotasot
1171 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 25.0 mm LDPE Musta

112746

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1684 €

Varastotasot
12007 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 20.0 mm LDPE Valkoinen

110796

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 6.0 mm LDPE Musta

112737

Hinta-alue
0,1085 € - 0,0977 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

36240

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2847 €

Varastotasot
3486 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tyyppi
    6
  • Tyyli
    Open Protector
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 20.0 mm LDPE Musta

112743

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1506 €

Varastotasot
8545 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 22.0 mm LDPE Musta

112744

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 15.0 mm LDPE Musta

112741

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 30.0 mm LDPE Valkoinen

39861

Hinta-alue
0,282 € - 0,2519 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 8.0 mm LDPE Musta

112738

Hinta-alue
0,1137 € - 0,1024 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 4 - Vaativaan käyttöön 40.0 mm LDPE Valkoinen

36241

Hinta-alue
0,3573 € - 0,3381 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Tyyli
    Heavy Duty Protector
  • Väri
    Valkoinen
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 18.0 mm LDPE Musta

112742

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1437 €

Varastotasot
9213 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 24.0 mm LDPE Musta

112745

Hinta-alue
0,182 € - 0,1629 €

Varastotasot
2008 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta
Kulmasuojain 3 - Vakiosuojus 32.0 mm LDPE Musta

112749

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Tyyli
    Standard Protector
  • Väri
    Musta