Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.
It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pidikkeen pituus | Sylinterin väri | Kannan väri | Valmis | Materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2942 € - 20,167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
Alumiini
|
||
8,4062 € - 16,1581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
Kromi
|
Messinki
|
||
5,2092 € - 10,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
||
0,8858 € - 1,7387 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Ei pinnoitetta
|
ABS
|
||
0,6736 € - 1,3198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Ei pinnoitetta
|
ABS
|
||
3,0813 € - 3,0813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Satiini hopea
|
Alumiini
|
||
6,0936 € - 12,5935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
Alumiini
|
||
4,8914 € - 9,6047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Kromattu
|
Alumiini
|
||
5,2847 € - 10,1491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
Alumiini
|
||
9,5973 € - 18,4582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
Satiini hopea
|
Messinki
|
||
11,8971 € - 23,3009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Kromi
|
Messinki
|
||
0,8036 € - 1,5881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Väritön
|
Ei pinnoitetta
|
ABS
|
||
3,3162 € - 3,3162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Kromattu
|
Alumiini
|
||
6,0936 € - 12,5935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Kromattu
|
Alumiini
|
||
2,8326 € - 2,8326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
Kromattu
|
Alumiini
|
||
4,4907 € - 8,8212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Satiini hopea
|
Alumiini
|
||
6,7222 € - 12,9092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
Kromi
|
Messinki
|
||
7,1299 € - 13,9863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
Satiini hopea
|
Messinki
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.