Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Ruuvikoko Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,035 € - 0,035 € 63906 Varastossa
Harmaa
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0378 € - 0,0378 € 17000 Varastossa
Sininen
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0481 € - 0,0481 € 8175 Varastossa
Musta
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0846 € - 0,1676 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
0,0378 € - 0,0378 € 1612 Varastossa
Punainen
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0672 € - 0,0938 € 25785 Varastossa
Musta
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,3788 € - 0,616 € 5757 Varastossa
Musta
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0336 € - 0,0336 € 71707 Varastossa
Sininen
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0846 € - 0,1182 € 18026 Varastossa
Sininen
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0428 € - 0,0428 € 50647 Varastossa
Sininen
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0978 € - 0,1365 € 13611 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1515 € - 0,2118 € 6500 Varastossa
Väritön
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1042 € - 0,1698 € 2582 Varastossa
Väritön
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1211 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0936 € - 0,1501 € 76 Varastossa
Väritön
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3788 € - 0,616 € 6326 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0872 € - 0,1431 € 25 Varastossa
Väritön
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0282 € - 0,0282 € 96439 Varastossa
Väritön
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,2175 € - 0,3971 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0681 € - 0,0949 € 16128 Varastossa
Väritön
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • / 8
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
63906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Litteä aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0481 €

Varastotasot
8175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PVC
Aluslevy 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Hinta-alue
0,1676 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Litteä aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
25785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PVC
Litteä aluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
5757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Ruuvikoko
    M13
  • Materiaali
    PVC
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
71707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0846 €

Varastotasot
18026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M10
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
50647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M6
  • Materiaali
    LDPE - PIR
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
13611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1515 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1042 €

Varastotasot
2582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M4
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Hinta-alue
0,1501 € - 0,0936 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Ruuvikoko
    M3.5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117361

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
6326 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0872 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Ruuvikoko
    M2.5
  • Materiaali
    PC
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
96439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Ruuvikoko
    M3
  • Materiaali
    PA
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0681 €

Varastotasot
16128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Ruuvikoko
    M8
  • Materiaali
    PA