Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Osta
0,7369 € - 1,1463 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 kg
2,5266 € - 3,9302 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 kg
3,7123 € - 8,7704 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1157 € - 1,2397 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 kg
0,7798 € - 1,2131 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 kg
Magneettikoukku Pyöreä Ferriitti 25.0 mm 4.0 kg

493181

Hinta-alue
1,1463 € - 0,7369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustapa
    Magneettikiinnitys
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
Magneettikoukku Pyöreä Ferriitti 50.0 mm 22.0 kg

493184

Hinta-alue
3,9302 € - 2,5266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustapa
    Magneettikiinnitys
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
Magneettikoukku Pyöreä 23.0 mm (L) 23.0 mm (W)

493180

Hinta-alue
8,7704 € - 3,7123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Hinta / kpl sis ALV
    10.6621 EUR
  • Tullinimike
    8505111050
Magneettikoukku Pyöreä Ferriitti 40.0 mm 12.0 kg

493183

Hinta-alue
1,2397 € - 1,1157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustapa
    Magneettikiinnitys
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Magneettikoukku Pyöreä Ferriitti 32.0 mm 8.0 kg

493182

Hinta-alue
1,2131 € - 0,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustapa
    Magneettikiinnitys
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm