Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
1,0412 € - 1,0412 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Musta
0,0912 € - 0,1013 € 895 Varastossa
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 2150 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 19620 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Musta
8.0 kg
0,2624 € - 0,3185 € 2617 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3564 € - 0,3816 € 2100 Varastossa
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,5862 € - 0,5862 € 8900 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Väritön
13.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Punainen
18.1 kg
0,7493 € - 0,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Väritön
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Sininen
18.1 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Keltainen
18.1 kg
1,124 € - 1,2489 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Väritön
0,7498 € - 0,8309 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Väritön
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Valkoinen
18.1 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Vihreä
18.1 kg
0,174 € - 0,1922 € 60696 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Musta
22.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 8400 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,0912 € - 0,1013 € 23669 Varastossa
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Musta
18.0 kg
0,1107 € - 0,123 € 35100 Varastossa
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Väritön
18.0 kg
0,5422 € - 0,5642 € 1104 Varastossa
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Musta
250.0 N
  • / 5
Nippuside 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nailon 6/6 Musta

10036235

Hinta-alue
1,0412 € - 1,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Asennustapa
    Liima, ruuviasennus
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    117.1 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253618

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 132.0 mm 30.0 mm PA Väritön

10253786

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
2150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253595

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
19620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037096

Hinta-alue
0,3185 € - 0,2624 €

Varastotasot
2617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10113950

Hinta-alue
0,3816 € - 0,3564 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10178294

Hinta-alue
0,5862 € - 0,5862 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Punainen

10108383


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10245804

Hinta-alue
0,8335 € - 0,7493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    18.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Sininen

10108369


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Keltainen

10108406


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 26.0 mm 21.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10245828

Hinta-alue
1,2489 € - 1,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    21.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Liima 30.5 mm PA Väritön

10245811

Hinta-alue
0,8309 € - 0,7498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    21.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    22.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Valkoinen

10108390


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Vihreä

10108376


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 207.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253663

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
60696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 207.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253557

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 131.0 mm 30.0 mm PA Musta

10253649

Hinta-alue
0,1013 € - 0,0912 €

Varastotasot
23669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
Nippuside 157.5 mm 38.0 mm PA Väritön

10253540

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
35100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    38.0 mm
Nippuside 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10173664

Hinta-alue
0,5642 € - 0,5422 €

Varastotasot
1104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250.0 N