Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,95 € - 5,64 € | 83 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 38 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 110 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 707 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 69 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,71 € - 3,86 € | 78 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
3,38 € - 4,83 € | 275 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 6 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,40 € - 3,44 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,71 € - 3,86 € | 659 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,71 € - 3,86 € | 62 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
3,73 € - 5,33 € | 34 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
3,73 € - 5,33 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
3,26 € - 4,66 € | 88 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 280 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,92 € - 4,17 € | 938 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
3,73 € - 5,33 € | 88 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,53 € - 3,62 € | 360 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
3,35 € - 4,78 € | 209 Varastossa |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,19 € - 3,13 € | 290 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa