Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus b1 Luokan painearvot Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) OD Osta
4,0936 € - 9,0278 € 40 Varastossa
22.0 mm
16
DN 200
340.0 mm
11,7879 € - 13,0886 € 10 Varastossa
26.0 mm
10
DN 500
670.0 mm
6,9824 € - 13,858 € 150 Varastossa
30.0 mm
25
DN 250
425.0 mm
19,2769 € - 40,194 € 88 Varastossa
33.0 mm
16
DN 600
840.0 mm
10,1861 € - 10,1861 € 40 Varastossa
30.0 mm
16
DN 400
580.0 mm
1,9304 € - 4,2264 € 432 Varastossa
18.0 mm
25
DN80
200.0 mm
4,7234 € - 10,3791 € 94 Varastossa
30.0 mm
40
DN 200
375.0 mm
11,7879 € - 13,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
40
DN 400
660.0 mm
1,7798 € - 3,9389 € 900 Varastossa
18.0 mm
25
DN65
185.0 mm
4,5727 € - 10,0628 € 100 Varastossa
26.0 mm
25
DN 200
360.0 mm
6,8455 € - 14,2893 € 140 Varastossa
22.0 mm
10
DN 300
445.0 mm
16,4429 € - 34,3288 € 20 Varastossa
27.0 mm
10
DN 600
780.0 mm
7,4616 € - 16,4456 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
300
12
520.7 mm
1,5197 € - 3,3638 € 416 Varastossa
19.1 mm
600
2
165.1 mm
2,8066 € - 5,5489 € 102 Varastossa
22.2 mm
300
4
254.0 mm
30,0243 € - 30,0243 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
150
32
1060.5 mm
1,1199 € - 1,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
600
3/4
117.5 mm
2,259 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
300
3 1/2
228.6 mm
5,5585 € - 11,0116 € 100 Varastossa
25.4 mm
300
8
381.0 mm
22,2615 € - 23,439 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
150
28
927.1 mm
  • / 8
Laippasuoja 340.0 mm DIN 16 DN 200 Musta PP

492142

Hinta-alue
9,0278 € - 4,0936 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 670.0 mm DIN 10 DN 500

491831

Hinta-alue
13,0886 € - 11,7879 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 425.0 mm DIN 25 DN 250 Musta PP

492155

Hinta-alue
13,858 € - 6,9824 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250
  • Luokan painearvot
    25
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 840.0 mm DIN 16 DN 600

492148

Hinta-alue
40,194 € - 19,2769 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 580.0 mm DIN 16 DN 400

492146

Hinta-alue
10,1861 € - 10,1861 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 200.0 mm DIN 25 DN80

492150

Hinta-alue
4,2264 € - 1,9304 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN80
  • Luokan painearvot
    25
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 375.0 mm DIN 40 DN 200

492161

Hinta-alue
10,3791 € - 4,7234 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 660.0 mm DIN 40 DN 400

492165

Hinta-alue
13,0886 € - 11,7879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 185.0 mm DIN 25 DN65

492149

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN65
  • Luokan painearvot
    25
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 360.0 mm DIN 25 DN 200 Musta PP

492154

Hinta-alue
10,0628 € - 4,5727 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200
  • Luokan painearvot
    25
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 445.0 mm DIN 10 DN 300 Musta PP

491828

Hinta-alue
14,2893 € - 6,8455 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 300
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 780.0 mm DIN 10 DN 600

491832

Hinta-alue
34,3288 € - 16,4429 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600
  • Luokan painearvot
    10
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 520.7 mm ASME, ANSI 300 12

491741

Hinta-alue
16,4456 € - 7,4616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 165.1 mm ASME, ANSI 600 2

491732

Hinta-alue
3,3638 € - 1,5197 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 254.0 mm ASME, ANSI 300 4

491736

Hinta-alue
5,5489 € - 2,8066 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    4
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32

491724

Hinta-alue
30,0243 € - 30,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    32
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Musta PP

491728

Hinta-alue
1,2445 € - 1,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3/4
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Musta PP

491735

Hinta-alue
2,5191 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3 1/2
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Musta PP

491739

Hinta-alue
11,0116 € - 5,5585 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    8
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laipan suojalevy 927.1 mm ASME, ANSI 150 28

491722

Hinta-alue
23,439 € - 22,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    28
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta