Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Putkien päätysuojat sopivat erinomaisesti kierteisten ja kierteettömien putkien ja tankojen suojaksi. Tarjolla on vakiokokoisia, pitkiä ja lyhyitä suojia. Lyhyet suojat on tarkoitettu yleiskäyttöön, kun taas pitkät ovat syvempiä ja niissä on ohennettu reuna tiiviin istumisen takaamiseksi. Näiden pitempien suojien rakenne estää tahattoman irtoamisen. Putkien päätysuojilla on sama tarkoitus kuin lämpökutistetuilla päätysuojilla, mutta ne eivät kutistu kuumennettaessa käytön aikana. Ne ovat UV- ja säänkestäviä, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti ulkokäyttöön.


Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,3819 € - 0,92 € 5678 Varastossa
0,2875 € - 0,6986 € 34 Varastossa
0,3313 € - 0,8424 € 3099 Varastossa
0,4079 € - 0,9832 € 5937 Varastossa
0,271 € - 0,6526 € 641 Varastossa
0,3806 € - 0,9171 € 995 Varastossa
0,3628 € - 0,9574 € 22 Varastossa
0,0595 € - 0,144 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
0,1156 € - 0,2797 € 4514 Varastossa
0,3066 € - 0,3217 € 128 Varastossa
0,1725 € - 0,4168 € 2662 Varastossa
0,2601 € - 0,6267 € 186 Varastossa
0,3819 € - 0,9229 € 811 Varastossa
0,4682 € - 1,1328 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2697 € - 0,5347 € 3989 Varastossa
0,3682 € - 0,8941 € 128 Varastossa
11.0 mm
0,2382 € - 0,575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1588 € - 0,3852 € 315 Varastossa
0,3354 € - 0,8107 € 592 Varastossa
0,0902 € - 0,2176 € 15473 Varastossa
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 75.5 mm 12.3 mm LDPE Punainen

10217

Hinta-alue
0,92 € - 0,3819 €

Varastotasot
5678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 53.5 mm 12.3 mm LDPE Punainen

10539

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2875 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 63.0 mm 12.6 mm LDPE Punainen

10711

Hinta-alue
0,8424 € - 0,3313 €

Varastotasot
3099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 82.0 mm 12.3 mm LDPE Punainen

11045

Hinta-alue
0,9832 € - 0,4079 €

Varastotasot
5937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 50.3 mm 11.7 mm LDPE Punainen

11130

Hinta-alue
0,6526 € - 0,271 €

Varastotasot
641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 72.5 mm 12.6 mm LDPE Punainen

12310

Hinta-alue
0,9171 € - 0,3806 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 57.0 mm 44.0 mm LDPE Punainen

12554

Hinta-alue
0,9574 € - 0,3628 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 8.9 mm 8.0 mm PVC Punainen

15504

Hinta-alue
0,144 € - 0,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.7 mm 12.8 mm LDPE Punainen

10192

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1156 €

Varastotasot
4514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 57.0 mm 12.5 mm LDPE Punainen

10402

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3066 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 38.0 mm 12.2 mm LDPE Punainen

10594

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
2662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 47.0 mm 12.4 mm LDPE Punainen

10918

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2601 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 79.4 mm 12.7 mm LDPE Punainen

11095

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3819 €

Varastotasot
811 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 85.0 mm 12.2 mm LDPE Punainen

12308

Hinta-alue
1,1328 € - 0,4682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.0 mm 39.0 mm LDPE Punainen

12551

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2697 €

Varastotasot
3989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 66.4 mm 11.0 mm LDPE Punainen

12891

Hinta-alue
0,8941 € - 0,3682 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 12.4 mm LDPE Punainen

10152

Hinta-alue
0,575 € - 0,2382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 34.7 mm 12.5 mm LDPE Punainen

10389

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1588 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 59.5 mm 12.5 mm LDPE Punainen

10557

Hinta-alue
0,8107 € - 0,3354 €

Varastotasot
592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 25.5 mm 13.1 mm LDPE Punainen

10888

Hinta-alue
0,2176 € - 0,0902 €

Varastotasot
15473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.0 mm 13.0 mm LDPE Punainen

11418

Hinta-alue
0,1595 € - 0,0659 €

Varastotasot
4176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 25.0 mm 37.0 mm LDPE Punainen

12549

Hinta-alue
0,3421 € - 0,2175 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 81.5 mm 54.0 mm LDPE Punainen

12558

Hinta-alue
2,0643 € - 0,6147 €

Varastotasot
1381 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    54.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 41.2 mm 12.8 mm LDPE Punainen

10297

Hinta-alue
0,4629 € - 0,193 €

Varastotasot
4678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 28.5 mm 13.3 mm LDPE Punainen

10541

Hinta-alue
0,2498 € - 0,1033 €

Varastotasot
16674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 12.1 mm LDPE Punainen

10856

Hinta-alue
0,9142 € - 0,3792 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 22.1 mm 11.0 mm LDPE Punainen

11308

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0801 €

Varastotasot
2258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 39.5 mm 43.0 mm LDPE Punainen

12532

Hinta-alue
0,7015 € - 0,3299 €

Varastotasot
3247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 70.0 mm 47.0 mm LDPE Punainen

12556

Hinta-alue
1,7653 € - 0,5229 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000