Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,1627 € - 0,3948 € 128 Varastossa
34.7 mm
12.5 mm
0,1185 € - 0,2867 € 13051 Varastossa
31.7 mm
12.8 mm
0,3143 € - 0,3297 € 128 Varastossa
57.0 mm
12.5 mm
0,1768 € - 0,4273 € 1750 Varastossa
38.0 mm
12.2 mm
0,2666 € - 0,6424 € 6300 Varastossa
47.0 mm
12.4 mm
0,1978 € - 0,4744 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.2 mm
12.8 mm
0,0676 € - 0,1635 € 6560 Varastossa
19.0 mm
13.0 mm
0,223 € - 0,3506 € 5200 Varastossa
25.0 mm
37.0 mm
0,63 € - 2,1159 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.5 mm
54.0 mm
  • / 2
Päätysuoja 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070666

Hinta-alue
0,3948 € - 0,1627 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10069134

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1185 €

Varastotasot
13051 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070802

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3143 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071502

Hinta-alue
0,4273 € - 0,1768 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10072745

Hinta-alue
0,6424 € - 0,2666 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070284

Hinta-alue
0,4744 € - 0,1978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082379

Hinta-alue
0,1635 € - 0,0676 €

Varastotasot
6560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085356

Hinta-alue
0,3506 € - 0,223 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085394

Hinta-alue
2,1159 € - 0,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790