Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.
Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.
Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.
Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | h | Väri | Materiaali | Pidiketyyppi | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,689 € - 1,3438 € | 650 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8069 € - 1,5736 € | 120 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1986 € | 3000 Varastossa |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,2053 € | 42750 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,3241 € | 1200 Varastossa |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,2778 € - 0,5864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,5952 € | 1560 Varastossa |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Sormiotteella
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,9949 € - 1,5576 € | 838 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,6101 € - 6,357 € | 2653 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2266 € | 1780 Varastossa |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,4774 € | 2000 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,8605 € | 14350 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,663 € | 3600 Varastossa |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6792 € - 1,0735 € | 1660 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2708 € | 10595 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,289 € | 2652 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5037 € - 0,8181 € | 47 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
Ilman sormiotetta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1966 € | 900 Varastossa |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Ilman sormiotetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa