Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.
Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.
The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tapin pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
10280294 | 0,4737 € - 1,7998 € | 46398 Varastossa |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,5134 € - 1,9579 € | 9383 Varastossa |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa