Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Pohjan muoto | Alustan korkeus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1181 € - 0,2684 € | 77500 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1683 € - 0,3087 € | 129537 Varastossa |
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,1754 € - 0,4155 € | 5748 Varastossa |
Musta
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3788 € - 0,8377 € | 11742 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5613 € - 1,2377 € | 1800 Varastossa |
Musta
|
Pyöreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,289 € - 0,6866 € | 6100 Varastossa |
Musta
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1978 € - 0,4656 € | 32900 Varastossa |
Musta
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,2315 € - 0,4238 € | 23080 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,529 € | 23675 Varastossa |
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,289 € - 0,7809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,4013 € - 0,9548 € | 2600 Varastossa |
Musta
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1557 € - 0,3536 € | 16700 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,0787 € - 0,1785 € | 1000 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,3788 € - 0,8377 € | 80940 Varastossa |
Musta
|
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0799 € - 0,1933 € | 7825 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,2862 € - 0,8634 € | 5850 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1181 € - 0,2684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1052 € - 0,2384 € | 2612 Varastossa |
Musta
|
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
||
| 0,1571 € - 0,2876 € | 53459 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,3087 € | 31835 Varastossa |
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa