Säädettävät vääntösaranat toimivat yhdellä ruuvin avulla tapahtuvalla momenttisäädöllä. Niillä pidetään ovia ja paneeleita paikoillaan. Säätöruuvi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Keskikokoinen sarana sopii M4-kiinnikkeisiin ja suuri sarana M6-kiinnikkeisiin; ne eivät kuulu toimitukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Säädettävä vääntömomentti | Kokonaisleveys | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2528 € - 24,7547 € | 26 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Säädettävä
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
2,8587 € - 6,302 € | 149 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Säädettävä
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
5,093 € - 10,6954 € | 235 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Musta
|
0.807 in
20.5 mm
|
Säädettävä
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
491311 | 2,832 € - 6,2431 € | 638 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
Säädettävä
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
5,3394 € - 6,3115 € | 1 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Säädettävä
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
12,6078 € - 26,8674 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Valkoinen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
13,5205 € - 30,1062 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Valkoinen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
3,806 € - 8,8553 € | 1259 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
0.531 in
13.5 mm
|
Säädettävä
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
20,2879 € - 43,6184 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Musta
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
5,3394 € - 6,3115 € | 3 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
Säädettävä
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
20,487 € - 44,5564 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Valkoinen
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa