Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1698 € - 0,3241 € | 20394 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3804 € - 0,4037 € | 51700 Varastossa |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,1906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,7161 € | 1100 Varastossa |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,1408 € | 40000 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,3418 € | 28180 Varastossa |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,5717 € | 1030 Varastossa |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,4243 € | 42150 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,3831 € | 3500 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,2767 € | 4490 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,2487 € | 3594 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3831 € | 1529 Varastossa |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Sininen
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2976 € | 4400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,2416 € | 2500 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1617 € | 2500 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1897 € | 5000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,2157 € | 29500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa