Valikko Haku

Uritetut nupit

Varastossa

Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
15.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
18.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Ruostumaton teräs
Naaraskierre
20.0 mm
Ruostumaton teräs
1,3135 € - 2,3546 € 1550 Varastossa
23.0 mm
M6
2,4277 € - 2,5373 € 4907 Varastossa
28.0 mm
M8
1,1072 € - 2,3251 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M6
Sinkitty teräs
Kierretappi
15.0 mm
PA
0,9486 € - 1,2701 € 3897 Varastossa
15.0 mm
M4
1,0454 € - 2,163 € 11350 Varastossa
23.0 mm
M6
1,699 € - 2,119 € 59 Varastossa
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
6,769 € - 7,8586 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
M6
PP
1,8102 € - 3,9714 € 599 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
8,0357 € - 9,304 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M8
PP
2,2563 € - 2,6242 € 612 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
3,0031 € - 4,7151 € 1241 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
50.0 mm
PA
8,0357 € - 9,304 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
M8
PP
2,7421 € - 3,0308 € 20 Varastossa
31.0 mm
M5
PP
1,7289 € - 1,7603 € 138 Varastossa
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
1,7681 € - 2,4607 € 3161 Varastossa
23.0 mm
M6
2,1891 € - 2,2172 € 514 Varastossa
16.0 mm
M4
Messinki
Kierretappi
10.0 mm
PA
  • / 6
Käsipyörä 50.0 mm M8 15.0 mm Ruostumaton teräs

10501788


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 18.0 mm Ruostumaton teräs

10501764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501849


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10501801


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159712

Hinta-alue
2,3546 € - 1,3135 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi 28.0 mm M8 Musta

10159767

Hinta-alue
2,5373 € - 2,4277 €

Varastotasot
4907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 22.0 mm M6 15.0 mm PA Musta

10260876

Hinta-alue
2,3251 € - 1,1072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Nupin korkeus
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
Pyälletty nuppi 15.0 mm M4 Musta

10159637

Hinta-alue
1,2701 € - 0,9486 €

Varastotasot
3897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159699

Hinta-alue
2,163 € - 1,0454 €

Varastotasot
11350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 Nylon Polymer Musta

10188866

Hinta-alue
2,119 € - 1,699 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Nupin korkeus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M6 PP Musta

10188927

Hinta-alue
7,8586 € - 6,769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 40.0 mm M8 40.0 mm PA Musta

10333204

Hinta-alue
3,9714 € - 1,8102 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M8 PP Musta

10188989

Hinta-alue
9,304 € - 8,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189023

Hinta-alue
2,6242 € - 2,2563 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä 50.0 mm M10 50.0 mm PA Musta

10333266

Hinta-alue
4,7151 € - 3,0031 €

Varastotasot
1241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M8 PP Musta

10188972

Hinta-alue
9,304 € - 8,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    54.0 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10189016

Hinta-alue
3,0308 € - 2,7421 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Pyälletty nuppi 25.0 mm M8 Nylon Polymer Musta

10188842

Hinta-alue
1,7603 € - 1,7289 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 23.0 mm M6 Musta

10159736

Hinta-alue
2,4607 € - 1,7681 €

Varastotasot
3161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Tullinimike
    3926300090
Pyälletty nuppi Nasta M4 10.0 mm PA Musta

10364239

Hinta-alue
2,2172 € - 2,1891 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin korkeus
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm