Valikko Haku

Vapaasti riippuvat koukut - S:n muotoinen

Varastossa

S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel, and Polysterene

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Johtimen läpimitta Kaikki
Kokonaispituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Johtimen läpimitta Osta
0,1248 € - 0,2932 € 5996 Varastossa
39.0 mm
9.5 mm
0,1588 € - 0,1588 € 12000 Varastossa
80.0 mm
16.0 mm
0,0995 € - 0,0995 € 370 Varastossa
38.0 mm
21.0 mm
0,1054 € - 0,117 € 4260 Varastossa
48.0 mm
21.0 mm
Vapaasti riippuva koukku 39.0 mm Polystyreeni

496869

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1248 €

Varastotasot
5996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    9.5 mm
  • Koukun materiaali
    Polystyreeni
  • Muoto
    S-muotoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Vapaasti riippuva koukku 80.0 mm Teräs

464833

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1588 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    16.0 mm
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    S-muotoinen
  • Tullinimike
    7326909890
Vapaasti riippuva koukku 38.0 mm Teräs

464851

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0995 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    21.0 mm
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    S-muotoinen
  • Tullinimike
    7326909890
Vapaasti riippuva koukku 48.0 mm Teräs

464852

Hinta-alue
0,117 € - 0,1054 €

Varastotasot
4260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    21.0 mm
  • Koukun materiaali
    Teräs
  • Muoto
    S-muotoinen
  • Tullinimike
    7326909890