Valikko Haku

Yksipuoliset imukupit - painokiinnitys

Varastossa

Single Sided Suction Cup are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

This suction cup uses a push fit fixing method designed to be easily inserted into a mounting hole or socket on an object, creating a secure and stable fixing.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1834 € - 0,4341 € 186 Varastossa
Imukuppi 25.4 mm Työntösovite PVC Kirkas

51519

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1834 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kupin halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Ripustusmenetelmä
    Push Fit