Yleispätevät läpimenoholkit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita, putkia ja muita epäsäännöllisen muotoisia osia teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta paneeleissa.
Läpimenoholkit auttavat absorboimaan iskuja ja värinää ja tarjoavat myös eristysominaisuuksia. Holkin halkaisijan verkko tai venttiili sopii eri kokoihin ja tarjoaa siistin viimeistellyn ulkoasun.
Asennus on helppoa ja nopeaa. Paina vain sormenpäällä ja holkki napsahtaa paikoilleen. Et tarvitse työkaluja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,0505 € - 0,0624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1059 € - 0,1307 € | 1595 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0528 € - 0,0652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0811 € - 0,1001 € | 24000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0954 € - 0,1177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5319 € - 0,5916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4534 € - 0,5381 € | 465 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
466888 | 0,2019 € - 0,2105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0,5817 € - 0,6457 € | 1500 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2135 € - 0,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2097 € - 0,2813 € | 2300 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3089 € - 0,363 € | 400 Varastossa |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3052 € - 0,3592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3939 € - 0,4153 € | 18 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4949 € - 0,5489 € | 68 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,512 € - 0,5695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4195 € - 0,4923 € | 100 Varastossa |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1557 € - 0,2085 € | 463 Varastossa |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1889 € - 0,4654 € | 600 Varastossa |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3825 € - 0,4266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.