Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.
Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.
Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisia akseleita, jotka ovat vakaita, oikein kohdistettuja ja jotka tarjoavat tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.
Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista.
Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.
Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.
Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.
Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.
Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.
Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..
Näitä kiskon puristimia käytetään yhdessä kiskon kelkkojen kanssa. Ne on valmistettu kestämään haastavia olosuhteita, kuten raskaita kuormia tai tärinää, ja tarjoaa varman ja lujan otteen kiskoista ja ylläpitää huomattavaa lujuutta ja pitkäkestoisuutta.
Kun puristusvipua säädetään, kosketusosiot puristuvat yhteen kiskon kanssa kiinnittäen kelkan paikoilleen. Siinä on ympyränmuotoinen kerroin kitkakertoimen sijaan, sekä pienempi ajovastus ja alhaisempi energian kulutus.
Se on suunniteltu erikoistuneilla mekanismeilla, ja mahdollistaa näin helpon asennuksen ja säädön, taaten tiukan ja vakaan liitännän. Käytetään vaativissa käyttökohteissa, kuten koneissa, rautatiejärjestelmissä ja tuotannossa.
Näitä laipallisia lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Se sisältää teräksisen lineaarisen holkin laipallisen alumiinikotelon sisällä, mikä tarjoaa erinomaisen pinta-alan, jolle asentaa.
Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.
Avoimen laakerin kelkat on tarkoitettu käytettäviksi vain akselien tukikiskoilla. Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Nämä laipattomat alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne toimivat juoksuina johdelohkojen kuulille.
Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna, mutta käyttökohteen liikkuva osa voidaan asentaa vain kelkan yläosaan.
Se on kevyempi ja korroosionkestävämpi teräkseen verrattuna, joten sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten ilmailussa, koneissa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.
Nämä laipattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa painoissa eri käyttökohteissa, joissa lineaarista liikettä ohjataan ja tuetaan. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta niitä voidaan käyttää juoksuina johdelohkojen kuulille.
Alhaisen kitkansa ansiosta laipaton muotoilu tarjoaa laajan pinnan kosketusalueen lineaarisella ohjaimella, mikä tarjoaa enemmän vakautta ja tarkkuutta liikkeessä. Laippojen puuttuminen tarjoaa lisäksi enemmän joustavuutta tilassa ja sijainnissa. Kelkkojen kuulanpidättimet mahdollistavat paljon leveämmän yhdensuuntaisuuden ja asennuksen alustan korkeuden poikkeamat, jolloin ne sallivat huomattavan epäkohdistuksen ja sen, että kelkat voidaan poistaa kiskosta kuulia menettämättä.
Sen rakenne on erittäin korroosionkestävä, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi paikoissa, joissa on kosteutta, kemikaaleja tai voimakkaita lämpötiloja. Voi kestää lämpötiloja välillä -20 C... +120 C. Voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa, mukaan lukien koneet, käsittelyteknologia, koneiden kotelot, lääketiede, elintarvike jne.
Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.
Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.
Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Nämä manuaaliset varren puristimet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä lineaaristen laakereiden kanssa, ja ne toimivat mekanismina, joka pitää liikkuvaa osaa tai kiinnitystä paikoillaan, kunnes puristin vapautetaan.
Kun puristusvipua painetaan, kosketuspinnat ovat kosketuksissa varren tangon kanssa puristaen sen paikoilleen. Niiden vankka rakenne takaa lujuuden ja pitkäikäisyyden. Näin ollen ne kykenevät vastustamaan ulkoisia voimia.
Se on yksinkertainen ja luotettava, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kosketusprofiilit puristavat kiskon pintoja samanaikaisesti painamalla säädettävää lukitusvipua. Kelluvat kosketusprofiilit takaavat, että voima jakaantuu symmetrisesti lineaariselle ohjaimelle. Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja tuotantoprosesseissa.
Nämä Quadro-kelkat ovat suljettuja, ja niissä on itsekohdistuvat lineaarikuulalaakerit, kaksi sisäänrakennettua tiivistettä ja voitelureikä. Ne saavuttavat tarkan ja tehokkaan lineaarisen liikkeen raskaan käytön sovelluksissa.
Sen sisällä on neljä lineaarista kuulaholkkia, mikä parantaa vakautta ja kuormankantokykyä. Se jakaa kuorman tasaisesti kelkalle minimoiden taipumisen ja maksimoiden jäykkyyden, pienentäen tärinän vaaraa ja tarjoten luotettavaa suorituskykyä myös suuren nopeuden käyttökohteissa.
Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C... +80 C. Jos kuulan pidikkeet, päätylevyt ja tiivisteet vaihdetaan, se voi kestää jopa +120 C:n lämpötiloja. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.
Sarjanumero: SR5694
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.