Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(3 Tuotteet)
Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.
The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.
More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.
Painettavat niitit voidaan asentaa kierteellisiin ja kierteettömiin reikiin vahvan ja luotettavan liitoksen muodostamiseksi. Ne ovat suosittu ratkaisu, kun valitaan muovinen pikakiinnitin.
Niittikiinnittimissä on uurrettu muotoilu, joka takaa helpon ja nopean asennuksen. Kun se liitetään paneelin reikään yksinkertaisesti painamalla, urat taipuvat ja menevät sitten takaisin paikoilleen. Se lukitsee niitin ja pitää paneelin tiukasti paikoillaan.
Tämä niittivaihtoehto on hyödyllinen tuulettimien asentamiseen sekä istuintyynyjen ja muiden kangastuotteiden kiinnittämiseen. Se sopii erilaisille materiaaleille, mukana lukien: puu, vaahtomuovi, kumi, metallit ja muovit. Nämä niitit ovat ihanteellisia kierteellisiin, kierteettömiin porattuihin ja iskettyihin reikiin. Niitä on saatavilla eri kokoisina ja tyylisinä eri reiän halkaisijoille ja paneelin paksuuksille.
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.