Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(5 Tuotteet)
4181 on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava teippi, jossa on sormella nostettava kalvo. Se on pinnoitettu pysyvällä synteettisellä kumilla avoimelta puolelta ja irrotettavalla akryyliliimalla suljetulta puolelta. Luokitus: FDA-säädös 175.105 epäsuoraan elintarvikekontaktiin. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet: Suojatyynyt, julisteiden kiinnitys, kennojen liittäminen, uudelleen suljettavat kirjekuoret, uudelleen suljettavat pakkaukset.
8606 on yleiskäyttöinen teippi uudelleensuljettaville polyeteeni/polypropyleenipusseilla, joissa teippiä käytetään pussin valmistusvaiheessa. Koska joustavien pakkausmateriaalien ja sidontavahvuuden vaatimuksissa on paljon eroja, on suositeltavaa, että teipin soveltuminen arvioidaan kaikissa käyttökohteissa ennen käyttöä.
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.
Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.