Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kiinni napsautettava Lukkiutuva Ohjauskahva

 (4 Tuotteet)


Lukittava kaapelisatula

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pulttien suojahatut

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C