Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Lukkiutuva Kiinni napsautettava Putken säätimet

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Lukittava kaapelisatula

Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.