Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
Soft Close Buffers are a type of bumper that can be attached to the inside of a door or drawer, to provide a gentle soft-close action.
This action prevents the accidental slamming shut of the application, and therefore protects against wear and tear to your furniture and helps with noise control. This is particular useful in environments such as schools, hospitals and offices.
These buffers are easy to install and are available in various fixings, including; back, front and bottom screw fixing. We also have options with flush fitting for drilled holes and those with a magnetic tip.
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Putken reunatiivisteet toimitetaan kätevänä rullana. Ne ovat ihanteellisia putken reunan suojaamiseen vahingolta ja syöpymiseltä, jotka voivat vaikuttaa hitsin lopulliseen laatuun toiseen putkeen tai laippaan hitsattaessa.
Tiivisteet on helppo leikata sopivaan käyttöpituuteen, mikä tarjoaa suuren asennusedun muihin tuotteisiin verrattuna. Rullana toimitettava tuote soveltuu erityisen hyvin käyttöön työmaalla paikan päällä.
Suojaa putken reunoja kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana lukuisissa öljy- ja kaasukäyttökohteissa.
Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten
Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa. Musta LDPE-vaihtoehto sopii vaativiin sovelluksiin. Se kestää lämpötiloja välillä -30 – +60 Celsius-astetta. Keltainen PE-vaihtoehto on erittäin joustava. Pehmeän materiaalin ansiosta se on helppo sovittaa suurempiin putkiin.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.