Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Kaapeliläpivienti levyjä voidaan käyttää halkaisijaltaan erikokoisten kaapeleiden vientiin ja tiivistykseen lukituissa koteloissa. TPE-kotelot muodostavat "sulkevan" kalvon kaapelin ympärille, ja näin helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Lukituskoukut pitävät levyn paikoillaan (vaihtoehtoinen kiinnitys M5-ruuveilla).
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Modulaariset kaapeliläpivienti levyt muodostavat mukautuvan ja aikaa säästävän ratkaisun kaapelien asentamiseen kotelon seinämään, ja ilman työkaluja. Modulaarinen rakenne (jopa 5 erillistä riviä, kaikkiaan 25 läpivientiä) tarjoaa joustavan ratkaisun jonka avulla voidaan helposti lisätä ja/tai poistaa levyyn kiinnitettyjä kalvoläpivientejä. Valikoimastamme löytyy läpivientejä 8 eri halkaisijalla
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.