Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Erikoissuunniteltu malli takaa putkien sopivuuden UL224 -standardiin. Niissä ei ole käytetty ympäristölle haitallisia aineita, esimerkiksi PBBO-, PBB- tai PBBE-yhdisteitä. Putken palamisessa ei synny dioksiinia. Tuotteen matala kutistelämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestinnän, elektroniikan ja erikoisajoneuvojen aloilla. Tämä keltavihreäraitainen versiossa on korkea palosuoja, kestää hyvin UV-säteilyä ja omaa erinomaiset fysikaaliset, kemialliset ja sähköiset ominaisuudet.
Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Tuotteen matala kutistelämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestinnän, elektroniikan ja erikoisajoneuvojen aloilla. Väritön versio sopii kohteisiin, missä palosuojaus ei ole tärkeää mutta sähköeristys ja mekaaninen suorituskyky ovat. Tämä tuote sopii paremmin erilaisille alusmateriaaleille, ja sen pituus muuttuu vähemmän kuin PVC-putkissa. Kiillotettu pinta toimii näyttävänä peitteenä monissa auto-, kodinkone- ja kuluttajatuotekohteissa.
Liimapintaiset lämpökutisteputket toimivat eristeenä ja tiivisteenä sellaisissa kohteissa kuten johtosarjat ja liitokset. Tätä kutisteputkea on tarjolla monen värisenä, komponenttien koodausta varten, ja se on RoHS-standardin mukainen. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.