Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

ISO Teräs

 (2 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Koneruuvit - upotettava

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pulttitiivisteet

Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.

Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.

Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.

ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.

Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.

  • Materiaali: ABS-varsi (akrylonitriilibutadieenistyreeni) ja terässokka
  • Värit: sininen, vihreä, oranssi, punainen ja valkoinen



Sarjanumero: SRH0019, SRH0018, SREinLock