HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

TPE Laitteet

 (4 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Niittijalat

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Ruuvattavat pehmustejalat

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Vakiomalliset läpivientikumit

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700