Menu  Rechercher

Anneaux de levage - femelle

En stock

Ces anneaux de levage à filetage femelle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel lors de l'utilisation.

Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité. L'anneau fait office de point de connexion sûr pour les crochets, chaînes et autres équipements de levage. La conception femelle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zinguéCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité h1 Matière d1 Type de filetage w1 w2 d2 Ajouter au panier
16,18 € - 24,89 € En cours de production
71.0
Acier zingué
M20
Fin
72.0
40.0
40.0
73,89 € - 113,67 € En cours de production
168.0
Acier zingué
M48
Grossier
166.0
90.0
100.0
140,83 € - 216,66 € En cours de production
187.0
Acier zingué
M56
Grossier
184.0
100.0
110.0
11,48 € - 17,66 € 23 En stock
53.0
Inox 316
M12
Grossier
54.0
30.0
30.0
26,12 € - 40,18 € 10 En stock
62.0
Acier inox 303
M16
Grossier
63.0
35.0
35.0
5,50 € - 8,46 € 16 En stock
62.0
Acier zingué
M14
Grossier
63.0
35.0
35.0
7,50 € - 11,54 € En cours de production
71.0
Acier zingué
M18
Grossier
72.0
40.0
40.0
2,62 € - 4,03 € 368 En stock
36.0
Acier zingué
M8
Grossier
36.0
20.0
20.0
7,07 € - 10,88 € 134 En stock
62.0
Acier zingué
M16
Grossier
63.0
35.0
35.0
14,76 € - 22,70 € 86 En stock
90.0
Acier zingué
M24
Grossier
90.0
50.0
50.0
41,39 € - 63,68 € 42 En stock
128.0
Acier zingué
M36
Grossier
126.0
70.0
75.0
24,62 € - 37,87 € 37 En stock
109.0
Acier zingué
M30
Grossier
108.0
60.0
65.0
7,35 € - 11,30 € 40 En stock
45.0
Inox 316
M10
Grossier
45.0
25.0
25.0
18,25 € - 28,08 € 2 En stock
71.0
Inox 316
M20
Grossier
72.0
40.0
40.0
10,85 € - 16,69 € 10 En stock
71.0
Acier inox 303
M20
Grossier
72.0
40.0
40.0
30,58 € - 47,04 € En cours de production
109.0
Acier zingué
M33
Grossier
108.0
60.0
65.0
  • sur 2
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier zingué

20198749

Gamme de prix
5,67 € - 3,69 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Acier zingué

20198787

Gamme de prix
12,36 € - 8,03 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Fin M16 63.0 Acier zingué

20198770

Gamme de prix
50,95 € - 33,12 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fin
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Fin M30 108.0 Acier zingué

20198831

Gamme de prix
91,92 € - 59,75 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fin
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Inox 316

20199111

Gamme de prix
37,00 € - 24,05 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Inox 316

20199074

Gamme de prix
10,30 € - 6,70 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Inox 316

20199135

Gamme de prix
50,80 € - 33,02 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M12 54.0 Acier inox 303

20199272

Gamme de prix
23,98 € - 15,59 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Acier inox 303

20199326

Gamme de prix
22,72 € - 18,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M27 90.0 Acier zingué

20199432

Gamme de prix
30,46 € - 19,80 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M12 54.0 Acier zingué

20198756

Gamme de prix
6,82 € - 4,43 €

Niveaux de stock
143 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Acier zingué

20198732

Gamme de prix
3,67 € - 2,39 €

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Fin M24 90.0 Acier zingué

20198817

Gamme de prix
75,53 € - 49,09 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fin
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M42 144.0 Acier zingué

20198862

Gamme de prix
106,27 € - 69,08 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Inox 316

20199081

Gamme de prix
7,07 € - 4,60 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M30 108.0 Inox 316

20199142

Gamme de prix
96,25 € - 62,56 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Acier inox 303

20199241

Gamme de prix
10,84 € - 7,05 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier inox 303

20199258

Gamme de prix
11,87 € - 7,72 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier inox 303

20199265

Gamme de prix
13,06 € - 8,49 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M39 126.0 Acier zingué

20199449

Gamme de prix
88,36 € - 57,43 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Œillet de levage Fin M20 72.0 Acier zingué

20198794

Gamme de prix
24,89 € - 16,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fin
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M48 166.0 Acier zingué

20198886

Gamme de prix
113,67 € - 73,89 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Œillet de levage Grossier M56 184.0 Acier zingué

20198909

Gamme de prix
216,66 € - 140,83 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Œillet de levage Grossier M12 54.0 Inox 316

20199104

Gamme de prix
17,66 € - 11,48 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier inox 303

20199289

Gamme de prix
40,18 € - 26,12 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M14 63.0 Acier zingué

20199340

Gamme de prix
8,46 € - 5,50 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M18 72.0 Acier zingué

20199425

Gamme de prix
11,54 € - 7,50 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier zingué

20198480

Gamme de prix
4,03 € - 2,62 €

Niveaux de stock
368 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier zingué

20198763

Gamme de prix
10,88 € - 7,07 €

Niveaux de stock
134 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Acier zingué

20198800

Gamme de prix
22,70 € - 14,76 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M36 126.0 Acier zingué

20198848

Gamme de prix
63,68 € - 41,39 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Œillet de levage Grossier M30 108.0 Acier zingué

20198824

Gamme de prix
37,87 € - 24,62 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Inox 316

20199098

Gamme de prix
11,30 € - 7,35 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Inox 316

20199128

Gamme de prix
28,08 € - 18,25 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Acier inox 303

20199296

Gamme de prix
16,69 € - 10,85 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M33 108.0 Acier zingué

20199357

Gamme de prix
47,04 € - 30,58 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Grossier
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0