Menu  Rechercher

Protection de roulement de charnière – Bouchon nervuré ouvert

En stock

Le bouchon de protection de palier ouvert avec une conception nervurée offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Son centre ouvert permet de le suspendre facilement pendant le stockage et la peinture. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants. Le profil est doté d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture.
  • Fourni au format Ouvert.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD H OD Ajouter au panier
0,1675 € - 0,3616 € 2000 En stock
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
0,1752 € - 0,7687 € 3750 En stock
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
0,2371 € - 0,4554 € 1134 En stock
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
0,1015 € - 0,5182 € 3450 En stock
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,6833 € - 1,4349 € 570 En stock
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
0,404 € - 0,8484 € 1400 En stock
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
0,747 € - 1,5688 € 625 En stock
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
0,1576 € - 0,632 € 450 En stock
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
0,189 € - 0,6947 € 4450 En stock
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
0,488 € - 1,025 € 2520 En stock
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
Bouchon pour palier 20.0 mm 32.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100530

Gamme de prix
0,3616 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 40.0 mm 60.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100578

Gamme de prix
0,7687 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 45.0 mm 66.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100585

Gamme de prix
0,4554 € - 0,2371 €

Niveaux de stock
1134 En stock
Caractéristiques
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 25.0 mm 39.8 mm (Ø) PEBD Jaune

10100547

Gamme de prix
0,5182 € - 0,1015 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 70.0 mm 99.5 mm (Ø) PEBD Jaune

10100615

Gamme de prix
1,4349 € - 0,6833 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 50.0 mm 73.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100592

Gamme de prix
0,8484 € - 0,404 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 80.0 mm 115.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100622

Gamme de prix
1,5688 € - 0,747 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 30.0 mm 46.5 mm (Ø) PEBD Jaune

10100554

Gamme de prix
0,632 € - 0,1576 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 35.0 mm 54.5 mm (Ø) PEBD Jaune

10100561

Gamme de prix
0,6947 € - 0,189 €

Niveaux de stock
4450 En stock
Caractéristiques
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon pour palier 60.0 mm 85.0 mm (Ø) PEBD Jaune

10100608

Gamme de prix
1,025 € - 0,488 €

Niveaux de stock
2520 En stock
Caractéristiques
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Matière
    PEBD