Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 51,84 € |
10 - 19 | 46,66 € |
20 - 49 | 44,06 € |
50 - 99 | 41,47 € |
100 + | 36,29 € |
Type | Double Length |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
l2 | 82.0 |
l3 | 1.85 |
d3 | 38.0 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Poids g | 440.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer