Menu  Rechercher

Douilles à billes fermées

En cours de production

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 Matière d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
21,64 € - 30,92 € Demander le délai de livraison ici
22.9
Acier inoxydable
12.0
22.0
32.0
Closed
15,25 € - 21,78 € Demander le délai de livraison ici
22.9
Acier inoxydable
12.0
22.0
32.0
Closed
34,22 € - 48,88 € Demander le délai de livraison ici
45.8
Acier inoxydable
12.0
22.0
57.0
Long Version
8,83 € - 12,61 € Demander le délai de livraison ici
24.9
Acier
16.0
26.0
36.0
Closed
71,76 € - 102,51 € Demander le délai de livraison ici
82.0
Acier inoxydable
25.0
40.0
112.0
Long Version
17,65 € - 25,21 € Demander le délai de livraison ici
52.1
Acier
30.0
47.0
68.0
Closed
44,52 € - 63,60 € Demander le délai de livraison ici
104.2
Acier
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,13 € - 10,19 € Demander le délai de livraison ici
14.5
Acier
5.0
12.0
22.0
Closed
10,51 € - 15,02 € Demander le délai de livraison ici
14.5
Acier inoxydable
5.0
12.0
22.0
Closed
6,77 € - 9,67 € Demander le délai de livraison ici
16.5
Acier
8.0
16.0
25.0
Closed
23,85 € - 34,07 € Demander le délai de livraison ici
33.0
Acier inoxydable
8.0
16.0
45.0
Long Version
16,69 € - 23,84 € Demander le délai de livraison ici
22.0
Acier inoxydable
10.0
19.0
29.0
Closed
40,05 € - 57,21 € Demander le délai de livraison ici
49.8
Acier inoxydable
16.0
26.0
70.0
Long Version
28,34 € - 40,48 € Demander le délai de livraison ici
31.5
Acier inoxydable
20.0
32.0
45.0
Closed
44,67 € - 63,81 € Demander le délai de livraison ici
61.0
Acier inoxydable
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,12 € - 34,46 € Demander le délai de livraison ici
44.1
Acier inoxydable
25.0
40.0
58.0
Closed
13,78 € - 19,68 € Demander le délai de livraison ici
44.1
Acier
25.0
25.0
40.0
Closed
36,29 € - 51,84 € Demander le délai de livraison ici
82.0
Acier
25.0
40.0
112.0
Double Length
155,79 € - 222,56 € Demander le délai de livraison ici
170.0
Acier
60.0
90.0
211.0
Double Length
34,72 € - 49,60 € Demander le délai de livraison ici
77.6
Acier
50.0
75.0
100.0
Closed
  • sur 3
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155384

Gamme de prix
30,92 € - 21,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155377

Gamme de prix
21,78 € - 15,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20155445

Gamme de prix
48,88 € - 34,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bague à boule linéaire Closed 16.0 26.0 36.0 Acier

20155490

Gamme de prix
12,61 € - 8,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155728

Gamme de prix
102,51 € - 71,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Closed 30.0 47.0 68.0 Acier

20155766

Gamme de prix
25,21 € - 17,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire Double Length 30.0 47.0 123.0 Acier

20155780

Gamme de prix
63,60 € - 44,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bague à boule linéaire Closed 5.0 12.0 22.0 Acier

20155858

Gamme de prix
10,19 € - 7,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire 5.0 12.0 22.0 Acier inoxydable

20155841

Gamme de prix
15,02 € - 10,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire Closed 8.0 16.0 25.0 Acier

20155988

Gamme de prix
9,67 € - 6,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156022

Gamme de prix
34,07 € - 23,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157340

Gamme de prix
23,84 € - 16,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20155544

Gamme de prix
57,21 € - 40,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155582

Gamme de prix
40,48 € - 28,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155629

Gamme de prix
63,81 € - 44,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155667

Gamme de prix
34,46 € - 24,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bague à boule linéaire Closed 25.0 25.0 40.0 Acier

20155681

Gamme de prix
19,68 € - 13,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bague à boule linéaire Double Length 25.0 40.0 112.0 Acier

20155742

Gamme de prix
51,84 € - 36,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Double Length 60.0 90.0 211.0 Acier

20155940

Gamme de prix
222,56 € - 155,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier

20155865

Gamme de prix
49,60 € - 34,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0