Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 639,21 € |
10 - 19 | 575,29 € |
20 - 49 | 543,33 € |
50 - 99 | 511,37 € |
100 + | 447,45 € |
Type | Closed |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 6085.0 |
Static load C0 max. N | 9800.0 |
Poids g | 2220.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer