Menu  Rechercher

Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Noir PE-LD

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur noire et fabriqué en PE-LD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Code article:

20590970

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 750

Commande par lots de 75

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de paroi compatible 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 14.4 mm
Couleur Noir
Terminer Poli
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter