Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,1483 € - 0,1648 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.5 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2109 € - 0,2343 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.5 mm
Blanc
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1399 € - 0,1555 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
19.0 mm
Blanc
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,2447 € - 0,2719 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.5 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2433 € - 0,2703 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
14.5 mm
Gris
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2267 € - 0,2518 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3282 € - 0,3647 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.5 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,3048 € - 0,3387 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
15.0 mm
Gris
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1816 € - 0,2018 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
14.5 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2301 € - 0,2556 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
21.5 mm
Blanc
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2301 € - 0,2556 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
21.5 mm
Gris
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3048 € - 0,3387 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
15.0 mm
Gris
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,7205 € - 0,8006 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
19.0 mm
Gris
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2524 € - 0,2805 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.0 mm
Blanc
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,6111 € - 0,679 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
19.0 mm
Blanc
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2524 € - 0,2805 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.0 mm
Gris
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3017 € - 0,3352 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
18.0 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2267 € - 0,2518 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
Blanc
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,206 € - 0,2289 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
Gris
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4122 € - 0,458 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
15.0 mm
Blanc
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm Gris PELD - PIR

20771218

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm Blanc PELD - PIR

20771287

Gamme de prix
0,2343 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 20.0 mm Blanc PELD - PIR

20770853

Gamme de prix
0,1555 € - 0,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

20771713

Gamme de prix
0,2719 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 20.0 mm Gris PELD - PIR

20771522

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm Gris PELD - PIR

20771485

Gamme de prix
0,2518 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

20771737

Gamme de prix
0,3647 € - 0,3282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

20768102

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm Gris PELD - PIR

20766931

Gamme de prix
0,2018 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 20.0 mm Blanc PEBD

20768492

Gamme de prix
0,2556 € - 0,2301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

20768447

Gamme de prix
0,2556 € - 0,2301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

20768119

Gamme de prix
0,3387 € - 0,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm Gris PEBD

20768379

Gamme de prix
0,8006 € - 0,7205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Blanc PEBD

20768089

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 80.0 mm Blanc PEBD

20766948

Gamme de prix
0,679 € - 0,6111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Gris PEBD

20768058

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 50.0 mm Gris PELD - PIR

20771454

Gamme de prix
0,3352 € - 0,3017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm Blanc PELD - PIR

20771492

Gamme de prix
0,2518 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm Gris PELD - PIR

20771508

Gamme de prix
0,2289 € - 0,206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 45.0 mm Blanc PELD - PIR

20771577

Gamme de prix
0,458 € - 0,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm