Menu  Rechercher

Ressort de traction 10.6 mm 2.52 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 28.45 mm an outside diameter of 10.67 mm and 2.52 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Code article:

1217407

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,045 €
150 - 299 1,9483 €
300 + 1,8792 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

61,35 €

30 x 2,045 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter