Menu  Rechercher

Ressort de traction 19.1 mm 6.15 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 6.15 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Code article:

1217470

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,943 €
150 - 299 3,7308 €
300 + 3,6202 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

118,29 €

30 x 3,943 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter