Menu  Rechercher

Ressort de traction 10.6 mm 8.26 Nmm Acier inoxydable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 10.67 mm and 8.26 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Code article:

1217516

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,6806 €
150 - 299 2,5424 €
300 + 2,4733 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

80,42 €

30 x 2,6806 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter