Menu  Rechercher

Outil de fixation 4.0 3.8 100.0 Acier

Cet outil d'installation de bouchon d'étanchéité à expansion installe et fixe les bouchons d'étanchéité à expansion dans les systèmes de tuyaux, les réservoirs sous pression et les connexions structurelles. Il évite les fuites et assure l'intégrité du système. L'expansion régulée du bouchon assure un ajustement parfait et empêche tout déplacement.
Code article:

20250942

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 4.0
d2 3.8
d3 10.19
l1 100.0
l2 0.2
x ±0.2 0.2
Type d'outil Outil pneumatique
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter