Menu  Rechercher

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

En cours de production

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles métriques.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 x ±0.2 Type d'outil l2 d2 l1 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
Demander le délai de livraison ici
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Demander le délai de livraison ici
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
Demander le délai de livraison ici
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Demander le délai de livraison ici
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Demander le délai de livraison ici
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
Demander le délai de livraison ici
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Outil de fixation 4.0 3.8 127.0 Acier

20250959


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Outil de fixation 7.0 6.8 127.0 Acier

20251017


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Outil de fixation 8.0 7.8 127.0 Acier

20251031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Outil de fixation 10.0 9.8 127.0 Acier

20251086


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Outil de fixation 9.0 8.7 127.0 Acier

20251055


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Outil de fixation 14.0 13.7 127.0 Acier

20251130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Outil de fixation 6.0 5.8 127.0 Acier

20250997


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Outil de fixation 5.0 4.7 127.0 Acier

20250973


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Outil de fixation 16.0 15.7 127.0 Acier

20251161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Outil de fixation 20.0 19.7 127.0 Acier

20251215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Outil de fixation 12.0 11.7 127.0 Acier

20251109


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Outil de fixation 3.0 2.8 127.0 Acier

20250935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Outil de fixation 22.0 21.7 127.0 Acier

20251246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Outil de fixation 18.0 17.7 127.0 Acier

20251185


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0