Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,2141 € |
1000 + | 0,1658 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 2.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.079 in |
Diamètre extérieur de base | 17.8 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.701 in |
Hauteur de bride | 2.0 mm |
Hauteur de bride | 0.079 in |
Diamètre extérieur de la bride | 25.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.984 in |
Diamètre intérieur | 12.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.48 in |
Épaisseur | 4.0 mm |
Épaisseur | 0.157 in |
Couleur | Naturel |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer