Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0356 € |
5000 - 19999 | 0,032 € |
20000 + | 0,0288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 4.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.157 in |
Diamètre extérieur de base | 4.0 mm |
Diamètre extérieur de base | 0.157 in |
Hauteur de bride | 1.0 mm |
Hauteur de bride | 0.039 in |
Diamètre extérieur de la bride | 6.2 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.244 in |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre intérieur | 0.122 in |
Épaisseur | 4.0 mm |
Épaisseur | 0.157 in |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | M3 |
Type de rondelle | Canon isolant |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer